Výrobky
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1
929003757002
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
929003757102
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
929003757202
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2
929003757302
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3
929003757402
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
929003757502
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d
929004252802
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d
929004252902
informace o řadě výrobků
Popis
Řada CorePro LED PLC 2P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.
Výhody
Snížené provozní náklady díky menší spotřebě energie.
Nižší náklady na údržbu díky 2–3× delší životnosti oproti klasickým světelným zdrojům
Vlastnosti
Vysoká energetická účinnost
Snadná montáž