Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Síť, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1

Popis výrobku

CorePro, LED, PL-C, EM/Síť, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h, 111 lm/W, EEL E, G24d-1 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003757102
Úplný objednací kód: 872016928752500

Specifikace

Patice krytky
G24d-1 Rotatable end-cap
Nominální životnost
30 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003757102 pdf 67.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 272.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003757102 cs_CZ pdf 633.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003757102_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003757102_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1 ies 8.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB