Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Síť, 120 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d

Popis výrobku

CorePro, LED, PL-C, EM/Síť, 120 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 h, 142 lm/W, EEL D, G24d, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929004252902
Úplný objednací kód: 872110303503500

Specifikace

Patice krytky
G24d
Nominální životnost
30 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929004252902 pdf 67.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 246.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929004252902 cs_CZ pdf 662.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB
Instalační pokyny
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929004252902_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929004252902_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d IES 21.1 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB