Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Síť, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d

Popis výrobku

CorePro, LED, PL-C, EM/Síť, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 h, 144 lm/W, EEL D, G24d, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929004252802
Úplný objednací kód: 872110303501100

Specifikace

Patice krytky
G24d
Nominální životnost
30 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929004252802 pdf 67.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 246.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929004252802 cs_CZ pdf 664.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB
Instalační pokyny
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929004252802_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929004252802_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d IES 20.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB