Výrobky
informace o řadě výrobků
Popis
Světelné lišty CoreLine Batten skvěle ukazují na přednosti řady CoreLine – jsou inovativní, vysoce kvalitní a snadno se používají. Díky efektivnímu designu je montáž rychlá a jednoduchá, takže se vám snadno podaří vytvořit řadové osvětlení, aniž byste potřebovali další příslušenství. Světelné lišty CoreLine Batten zajišťují univerzální rozptyl světla, čímž získáte homogenní osvětlení a vizuální komfort. Jsou rovněž k dostání svítidla Interact Ready s integrovanými prvky bezdrátové komunikace, která lze používat s bránami, senzory a softwarem Interact.
Výhody
Úspory energie a delší životnost, které vám zajistí snížení provozních nákladů.
Přímá náhrada konvenčních světelných lišt, zejména co se týká světelného toku, délky a flexibility instalace.
Vlastnosti
Měrný výkon a dlouhá životnost: až 130 lm/W a 50 tisíc hodin při L70
K dispozici řada volitelných variant: L600/L1200/L1500/L1800, až 10 000 lm, 3000K a 4000K.
Použití
Varování a bezpečnost
Svítidlo má stupeň krytí IPX0, a tudíž není chráněno proti průniku vody. Z tohoto důvodu vám důrazně doporučujeme, abyste řádně zkontrolovali prostředí, do kterého bude svítidlo nainstalováno.
Jestliže se nebudete řídit podle této rady a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify vám nemůže zaručit bezpečnost při závadě a na produkt se přestane vztahovat záruka.