Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Batten, 31 W, L1200 mm, 3800 lm, 3000 K, Opálové provedení, IP20/40, TW1-ready

BN126C LED38S/830 PSU L1200

Popis výrobku

L1200 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3800 lm, 31 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Vyzařovací úhel 120°, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK04 | 0,5 J standardní plus, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky)

Kód objendávky: 911401834084
Úplný objednací kód: 871951494879299

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
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
Tender text - BN126C LED38S/830 PSU L1200 txt 4.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401834084 cs_CZ pdf 540.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation intruction, CoreLine batten BN126C pdf 951.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401834084_EU
Více položek
Product-Diagrams-911401834084_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BN126C LED38S/830 PSU L1200 IES
Soubor Revit
Revit file - 911401834084 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED38S/830 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED38S/830 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED38S/830 PSU L1200 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED38S 830 PSU L1200 911401834084 pdf 623.3 kB