Philips CoreLine Batten, 75 W, L1800 mm, 10000 lm, 4000 K, Opálové provedení, IP20/40, TW1-ready
BN126C LED100S/840 PSU L1800
Popis výrobku
L1800 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 10000 lm, 75 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Vyzařovací úhel 120°, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK04 | 0,5 J standardní plus, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky)
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let