Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Batten, 31 W, L1200 mm, 4100 lm, 4000 K, Opálové provedení, IP20, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED41S/840 PSU L1200

Popis výrobku

L1200 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4100 lm, 31 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Vyzařovací úhel 120°, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK04 | 0,5 J standardní plus, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky), Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)

Kód objendávky: 911401833984
Úplný objednací kód: 871951494878599

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
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
Family

Product