Philips CoreLine Batten, BATTEN, All-in, 57 W, L1500, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Opálové provedení, IP20/40, EL-ready
BN126C LED80S/830_40 WIA L1500
Popis výrobku
BATTEN, L1500, Kov-plast, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, All-in, Multi Color Temperature, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK04 | 0,5 J standardní plus, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky), Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Hodnotový žebříček Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Unclassified