Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Batten, 37 W, L1500 mm, 5200 lm, 4000 K, Opálové provedení, IP20, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED52S/840 PSU L1500

Popis výrobku

L1500 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5200 lm, 37 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Vyzařovací úhel 120°, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK04 | 0,5 J standardní plus, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky), Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)

Kód objendávky: 911401834584
Úplný objednací kód: 871951494884699

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt