Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Batten, All-in, 45.5 W, L1200, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Opálové provedení, IP20/40, EL-ready

BN126C LED64S/830_40 WIA L1200

Popis výrobku

L1200, Kov-plast, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK04 | 0,5 J standardní plus, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky), Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)

Kód objendávky: 911401850187
Úplný objednací kód: 872016976836999

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt