Philips CertaFlux LED Strip 2ft 2200lm 850 HV4 V

Descrição do produto

Philips CertaFlux LED Strip 2ft 2200lm 850 HV4 V

Código de encomenda: 929001007721
Código de encomenda completo: 789440000563400

Especificações

Fluxo luminoso
2.220 lm
Consistência da cor inicial
3
Temperatura de cor correlacionada (nom.)
5000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
153 lm/W
Color rendering index (CRI)
80

Downloads

Folhetos

Folha de dados do produto
CertaFlux-LED-Strip-2ft-2200lm-850-HV4-V pdf 2.2 MB

Visuais

Product-Photographs-929001007721_EU
Vários ativos - Visuals