Philips Cabo de LED HV4

A primeira escolha para luminárias competitivas

Produtos

CCT (K)
3000
Reprodução de cores
80
Fluxo luminoso (lm)
2.060
Eficácia (lm/W)
142
Comprimento (mm)
559,2
CCT (K)
4000
Reprodução de cores
80
Fluxo luminoso (lm)
2.220
Eficácia (lm/W)
153
Comprimento (mm)
559,2
CCT (K)
5000
Reprodução de cores
80
Fluxo luminoso (lm)
2.220
Eficácia (lm/W)
153
Comprimento (mm)
559,2

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A fita de LED CertaFlux é um produto ideal para várias aplicações diferentes: escritório, indústria e aplicações que exigem resistência à água. O cabo de LED CertaFlux sofreu um upgrade para um desempenho lm/W superior, agora alcançando até 165 lm/W. Os cabos de LED CertaFlux oferecem um bom desempenho de produto e funcionalidade que atendem às necessidades de mercado de iluminação básica. O sistema é econômico quando combinado com drivers para LED de sistemas lineares CertaDrive.

Benefícios

  • Atende a todas as necessidade em design de luminárias; opção de temperaturas de cores (3.000, 4.000 e 6.500K), dois pacotes de lumens (775 lm e 1.100 lm por pé), disponível de módulos de 1 pé (280 mm) e 2 pés (560 mm) e ampla variação de temperatura (Tc) de -40°C até +85°C

  • Conectores de botão permitem o cabeamento automático

Características

  • Eficiência de módulo LED de até 165 lm/W

  • Excelente consistência de cor de 3 SDCM

Aplicativos

  • Escritórios
  • Varejo
  • Indústria

Downloads

Folhetos

Literatura adicional
Philips-CertaFlux-LED-strip-HV4-OEM.pdf pdf 4.9 MB

Visuais

Family-Photographs-Cabo de LED HV4
Vários ativos - Visuals