Philips CertaFlux LED Strip 2ft 2200lm 840 HV4 V
Downloads populares
Descrição do produto
Philips CertaFlux LED Strip 2ft 2200lm 840 HV4 V
Especificações
- Fluxo luminoso
- 2.220 lm
- Consistência da cor inicial
- 3
- Temperatura de cor correlacionada (nom.)
- 4000 K
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
- 153 lm/W
- Color rendering index (CRI)
- 80