Philips CertaFlux LED Strip 2ft 2200lm 830 HV4 V

Descrição do produto

Philips CertaFlux LED Strip 2ft 2200lm 830 HV4 V

Código de encomenda: 929001007361
Código de encomenda completo: 871951446737801

Especificações

Fluxo luminoso
2.060 lm
Consistência da cor inicial
3
Temperatura de cor correlacionada (nom.)
3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
142 lm/W
Color rendering index (CRI)
80

Downloads

Folhetos

Folha de dados do produto
CertaFlux-LED-Strip-2ft-2200lm-830-HV4-V pdf 2.2 MB

Visuais

Product-Photographs-929001007361_EU
Vários ativos - Visuals