Xitanium CertaFlux DLM Slim 2000lm 830 6" G2

Descrição do produto

Xitanium CertaFlux DLM Slim 2000lm 830 6" G2

Código de encomenda: 929003390980
Código de encomenda completo: 692234194603500

Especificações

Fluxo luminoso
2.070 lm
Consistência da cor inicial
6
Temperatura de cor correlacionada (nom.)
3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
125,5 lm/W
Color rendering index (CRI)
80

Downloads

Folhetos

Folha de dados do produto
CertaFlux-DLM-Slim-2000lm-6-G2-2026-10-13.pdf pdf 2.5 MB

Folhetos

Guia de design
Design-in Guide pdf 1.1 MB

Visuais

Product-Photographs-929003390980_EU
Vários ativos - Visuals

Outros

Certificado
CE Certificate pdf 413.3 kB
Certificado
CB Certificate pdf 148.3 kB