Xitanium CertaFlux DLM Slim G2

CertaFlux DLM Slim G2

Produtos

CCT (K)
3000
Reprodução de cores
80
Fluxo luminoso (lm)
2.070
Eficácia (lm/W)
125,5
Comprimento (mm)
170

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O módulo de iluminação embutida CertaFlux DLM Slim G2 oferece uma solução plug & play com custo acessível, sem comprometer a qualidade da luz. O módulo integra componentes ópticos e dissipador de calor, o que torna o produto extremamente fácil de usar. O difusor otimizado proporciona uma luz uniforme. A linha de produtos está disponível com fluxo luminoso de 600 lm a 2.000 lm, com diferentes tamanhos de recorte e em 4 temperaturas de cor. O CertaFlux DLM Slim é totalmente compatível com o driver recomendado pela Philips.

Benefícios

  • A integração com a óptica e o dissipador de calor facilita o uso.

  • O difusor otimizado proporciona boa uniformidade.

Características

  • Alta eficácia, até 134 lm/W no nível do módulo.

  • Portfólio completo de 600lm a 2000lm, disponível em CCT 830/840/850/865 com 4", 6" e 8".

Aplicativos

  • Classificação IP: Sem classificação IP
  • Proteção contra sobreaquecimento: Sem proteção
  • Classe da luminária: somente entrada SELV
  • Regulagem: sim

Downloads

Folhetos

Guia de design
Design-in Guide pdf 1.1 MB

Visuais

Family-Photographs-CertaFlux DLM Slim G2
Vários ativos - Visuals