Philips Fortimo SLM C 940 1208 L15 1919 G8N HE

Descrição do produto

Philips Fortimo SLM C 940 1208 L15 1919 G8N HE

Código de encomenda: 929003904880
Código de encomenda completo: 872016938263300

Especificações

  • Fluxo luminoso
    4.280 lm
  • Consistência da cor inicial
    2
  • Temperatura de cor correlacionada (nom.)
    4000 K
  • Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
    173 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    90
  • CoB LES (mm)
    15 mm

Downloads

Folhetos

Folha de dados do produto
Datasheet Fortimo-SLM-C-9xx-1208-L15-1919-G8N-HE-2024-10-11 pdf 2.1 MB

Folhetos

Declaração de Conformidade
Declaration of conformity - Fortimo SLM C 940 1208 L15 1919 G8N HE pdf 361.8 kB

Visuais

Product-Photographs-929003904880_EU
Vários ativos - Visuals
Desenhos CAD
Fortimo SLM G8(N)HE CAD files zip 782.3 kB

Outros

Certificado
Fortimo SLM G8 HE DK-149987-M1-UL pdf 459.3 kB
Certificado
Fortimo SLM G8(N)HE ENEC-04756-M1 pdf 583.4 kB