Philips Fortimo SLM C 940 1205 L15 1919 G8N HE
Descrição do produto
Philips Fortimo SLM C 940 1205 L15 1919 G8N HE
Especificações
- Fluxo luminoso 2.750 lm
- Consistência da cor inicial 2
- Temperatura de cor correlacionada (nom.) 4000 K
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) 177 lm/W
- Color rendering index (CRI) 90
- CoB LES (mm) 15 mm