Philips Fortimo SLM C 940 1203 L09 1313 G8N HE

Descrição do produto

Philips Fortimo SLM C 940 1203 L09 1313 G8N HE

Código de encomenda: 929003899280
Código de encomenda completo: 872016938095000

Especificações

Fluxo luminoso
1.565 lm
Consistência da cor inicial
2
Temperatura de cor correlacionada (nom.)
4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
168 lm/W
Color rendering index (CRI)
90
CoB LES (mm)
9 mm

Downloads

Folhetos

Folha de dados do produto
Datasheet Fortimo-SLM-C-9xx-1203-L09-1313-G8N-HE-2024-10-11 pdf 1.9 MB

Folhetos

Declaração de Conformidade
Declaration of conformity - Fortimo SLM C 940 1203 L09 1313 G8N HE pdf 361.8 kB

Visuais

Product-Photographs-929003899280_EU
Vários ativos - Visuals
Desenhos CAD
Fortimo SLM G8(N)HE CAD files zip 782.3 kB

Outros

Certificado
Fortimo SLM G8 HE DK-149987-M1-UL pdf 459.3 kB
Certificado
Fortimo SLM G8(N)HE ENEC-04756-M1 pdf 583.4 kB