Country
MyLighting login
Produtos
Produtos
Drivers de LED
Ver tudo
Drivers de LED lineares e compactos
Drivers de LED para uso externo e industrial
Drivers de tensão constante
Ver tudo
Módulos LED
Ver tudo
Módulos lineares e de área
Módulos direcionais e embutidos
Módulos para exteriores
Ver tudo
Controles de iluminação
Ver tudo
Sensores e acessórios
Drivers MasterConnect
Ver tudo
Soluções
Sistemas e componentes de iluminação conectados
Iluminação conectada
MasterConnect
Sensor Ready e D4i
SR Bridge
Iluminação conectada
Experiência de iluminação — sistemas de iluminação premium
Experiência de iluminação
BioUp - HCL
Engenharia Espectral
Receitas de iluminação premium para ambientes internos
Receitas de iluminação externa
Flextune — Multicanal
ComfortFade — Ajuste de intensidade para desligamento
Experiência de iluminação
Tranquilidade
Tranquilidade
Drivers DuraVolt robustos
Lumen and Color Selectable
Programação SimpleSet
Tranquilidade
Ferramentas
Ferramentas
Ferramentas
Ferramenta Easy Design-In
MyLighting
Configurador MultiOne
Ferramentas
Fale conosco
Visão geral
Especificações
Downloads
Habitações
Produtos
Drivers de LED
Drivers de LED para uso externo e industrial
Lâmpada externa monocomando e não regulável
Xitanium 150W 0.7A 230V Y
Voltar à família
Lâmpada externa monocomando e não regulável
Philips Xitanium 150W 0.7A 230V Y
Downloads populares
Folha de dados do produto
pdf
1.8 MB
Ver todos os downloads
Descrição do produto
Philips Xitanium 150W 0.7A 230V Y
Código de encomenda:
929001400480
Código de encomenda completo:
694793911020900
Especificações
Expandir tudo
Dados elétricos e de operação
Corrente ondulada de saída (Máx.)
10 %
Corrente de saída (Máx.)
700 mA
Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
320 V
Potência de saída (Máx.)
150 W
Potência de saída (Nom.)
150 W
Potência de saída (mín)
67.2 W
Corrente de saída (mín)
700 mA
Tensão de saída (máx)
214 V
Tensão de saída (mín)
96 V
Proteção/Classe IEC
Classe de segurança I
Corrente de saída ajustável
Não
Cablagem
Tipo de conector dos terminais de entrada
Wago 250
Características do sistema
Operação CC Central
Não
Temperatura
Vida útil da caixa T (Máx.)
70 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)
70 °C
T-máxima na caixa (Máx)
80 °C
T-máxima na caixa (Nom)
80 °C
Controles e dimerização
Interface de controle
Fixed
Dados mecânicos e de compartimento
Comprimento geral
167,5 mm
Largura total
59,2 mm
Altura geral
37,6 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)
38 x 59 x 168 mm
Código de proteção de entrada
IP42 [Proteção contra ligação, à prova de gotejamento até 15°]
Peso líquido (peça)
0,583 kg
Aprovação e aplicação
Classificação de isolamento
Class I
Marcas de aprovação
Conformidade CB
Certificado CCC
Marcação CE
Certificado ENEC
Opções de definição de corrente de saída (Nom.)
No
Dados do produto
Nome de produto da encomenda
Xitanium 150W 0.7A 230V Y
Nome do produto completo
Xitanium 150W 0.7A 230V Y
Full EOC
694793911020900
Descrição do código local
RETIFICADOR ELETRICO XV150C070V214FNY1M
Código de encomenda
929001400480
Nº do material (12NC)
929001400480
Código local
XI150W0.7A Y
Numerador — Quantidade por embalagem
1
EAN/UPC - produto/caixa
6947939110209
Numerador SAP — Embalagens por exterior
12
EAN/UPC – caixa
6947939110216
Downloads
Folhetos
Folha de dados do produto
DS-Xitanium-150W-0-7A-230V-Y
pdf 1.8 MB
Exibir
Visuais
Product-Photographs-929001400480_EU
Vários ativos - Visuals
Download
Outros
Certificado
Certificados-Xitanium-150W
zip 26.0 MB
Download