ADVANCE Lâmpada externa monocomando e não regulável
Drivers de corrente fixa, reguláveis e não reguláveis para aplicações especiais
Produtos
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Duráveis e de baixa manutenção, as fontes de luz baseadas em LED são uma excelente solução para todas as aplicações de iluminação. Para um desempenho ideal, essas soluções exigem drivers confiáveis que correspondam à longa vida útil dos LEDs. O portfólio de drivers LED para aplicações externas da Advance Xitanium oferece uma gama de produtos especialmente projetados para operar soluções de LED em aplicações externas. Esses drivers são projetados para integração com fiação fixa em luminárias externas para as aplicações mais exigentes. Eles operam conforme as especificações em amplas faixas de temperatura e elétricas para garantir a confiabilidade.
Benefícios
Robusto e projetado para resistir a condições extremas de aplicação.
Confiabilidade comprovada ao longo de um longo ciclo de vida útil em campo.
Características
Vida útil de mais de 50.000 horas
Classificação para altas temperaturas e Classe P