Country
MyLighting login
Produtos
Produtos
Drivers de LED
Ver tudo
Drivers de LED lineares e compactos
Drivers de LED para uso externo e industrial
Drivers de tensão constante
Ver tudo
Módulos LED
Ver tudo
Módulos lineares e de área
Módulos direcionais e embutidos
Módulos para exteriores
Ver tudo
Controles de iluminação
Ver tudo
Sensores e acessórios
Drivers MasterConnect
Ver tudo
Soluções
Sistemas e componentes de iluminação conectados
Iluminação conectada
MasterConnect
Sensor Ready e D4i
SR Bridge
Iluminação conectada
Experiência de iluminação — sistemas de iluminação premium
Experiência de iluminação
BioUp - HCL
Engenharia Espectral
Receitas de iluminação premium para ambientes internos
Receitas de iluminação externa
Flextune — Multicanal
ComfortFade — Ajuste de intensidade para desligamento
Experiência de iluminação
Tranquilidade
Tranquilidade
Drivers DuraVolt robustos
Lumen and Color Selectable
Programação SimpleSet
Tranquilidade
Ferramentas
Ferramentas
Ferramentas
Ferramenta Easy Design-In
MyLighting
Configurador MultiOne
Ferramentas
Fale conosco
Visão geral
Especificações
Downloads
Habitações
Produtos
Drivers de LED
Drivers de LED para uso externo e industrial
Lâmpada externa monocomando e não regulável
Xitanium_150W_1_05A_230V_I175
Voltar à família
Lâmpada externa monocomando e não regulável
Philips Xitanium_150W_1_05A_230V_I175
Downloads populares
Folha de dados do produto
pdf
2.4 MB
Selecione e faça o download
Descrição do produto
Philips Xitanium_150W_1_05A_230V_I175
Código de encomenda:
929001009251
Código de encomenda completo:
872110305035900
Especificações
Expandir tudo
Informações gerais
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Classe de Isolamento
Isolado/SELV
Dados elétricos e de operação
Distorção harmônica total IEC (Máx.)
0,1 %
Consumo de energia
165 W
Corrente ondulada de saída (Máx.)
10 %
Eficiência máxima
93 %
Corrente de saída (Máx.)
1050 mA
Tolerância da corrente de saída (Máx.)
5 %
Fator de potência (fração)
0.95
Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
220 V
Corrente de entrada (Nom.)
0.9 A
Corrente de entrada (CA)
850 mA
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
46 A
Potência de saída (Máx.)
150 W
Potência de saída (Nom.)
150 W
Corrente de saída padrão
1050 mA
Largura da corrente de irrupção até 50% do pico
440 µs
Medição de energia
Não
Corrente constante (CC)
True
Tensão constante (CV)
False
Diagnósticos
False
Potência de saída (mín)
65.1 W
Corrente de saída (mín)
1050 mA
Tensão de saída (máx)
142 V
Tensão de saída (mín)
62 V
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Máx.)
11
Proteção/Classe IEC
Classe de segurança I
Corrente de saída ajustável
Não
Cablagem
Tipo de conector dos terminais de entrada
Wago 250
"""Hot wiring"""
No
Seção transversal de cabo de saída (Máx.)
0,8 mm²
Seção transversal de cabo de saída (Mín.)
0,3 mm²
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada
0,5 m
Comprimento do cabo de entrada
7.5 mm to 8.5 mm
Seção transversal de cabo de entrada (Máx.)
0,8 mm²
Seção transversal de cabo de entrada (Mín.)
0,3 mm²
Comprimento do cabo de saída
7.5 mm to 8.5 mm
Características do sistema
Operação CC Central
Não
Temperatura
Vida útil da caixa T (Máx.)
70 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)
70 °C
T-máxima na caixa (Máx)
80 °C
T-máxima na caixa (Nom)
80 °C
Proteção da temperatura do módulo
False
Controles e dimerização
Interface de controle
Fixed
Compatível com D4i
N
DynaDimmer
N
Emissão de luz constante
N
Dados mecânicos e de compartimento
Comprimento geral
175 mm
Largura total
68,2 mm
Altura geral
45 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)
45 x 68 x 175 mm
Código de proteção de entrada
IP67 [Proteção contra a penetração de poeira, impermeável]
Peso líquido (peça)
0,730 kg
Aprovação e aplicação
Umidade relativa (funcionamento) (Máx.)
95 %
Classificação de isolamento
Class I
Proteção contra curtos-circuitos
Protegido
Proteção contra excesso de potência
Protegido
Proteção contra circuitos abertos
Protegido
Marcas de aprovação
Certificado CCC
Marcação CE
Certificado ENEC
Modo Corredor
False
Opções de definição de corrente de saída (Nom.)
No
Dados do produto
Nome de produto da encomenda
Xitanium_150W_1_05A_230V_I175
Nome do produto completo
Xitanium_150W_1_05A_230V_I175
Full EOC
872110305035900
Descrição do código local
Xitanium 150W 1.05A 230V I175
Código de encomenda
929001009251
Nº do material (12NC)
929001009251
Código local
929001009251
Numerador — Quantidade por embalagem
1
EAN/UPC - produto/caixa
8721103050359
Numerador SAP — Embalagens por exterior
10
EAN/UPC – caixa
8721103050366
Downloads
Folhetos
Folha de dados do produto
BR-DS-Xitanium-150W-1-05A-230V-I175-929001009251
pdf 2.4 MB
Exibir
Folha de dados do produto
Xitanium-150W-1.05A-230V-I175-Datasheet
pdf 2.4 MB
Exibir
Visuais
Product-Photographs-929001009251_EU
Vários ativos
Download