Philips Lâmpada externa monocomando e não regulável

Drivers de corrente fixa, reguláveis e não reguláveis para aplicações especiais

Produtos

Tensão de saída (Vdc)
143
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
37,6
Tensão de saída (Vdc)
142
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
37,6
Potência
150
Corrente de saída (mA)
1050
Tensão de saída (Vdc)
142
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
45
Tensão de saída (Vdc)
214
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
37,6

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

As fontes de luz baseadas em LED são uma excelente solução para ambientes externos. São duráveis e exigem pouca manutenção. No entanto, para obter o melhor desempenho dos LEDs, essas fontes de luz exigem drivers de LED altamente confiáveis e eficientes. Esses drivers de LED para uso externo são projetados especificamente para oferecer desempenho e proteção confiáveis, atendendo aos rigorosos requisitos de desempenho, aprovação e aplicação.

Benefícios

  • Design robusto, capaz de suportar condições externas adversas.

  • Design fácil com base em bom gerenciamento térmico e margem EMI extra

Características

  • Vida útil de 50.000 horas

  • Ideal para luminárias isoladas Classe I

Aplicativos

  • Iluminação de estradas e ruas
  • Iluminação do tipo holofote e de áreas
  • Iluminação de túneis
  • Iluminação de teto alto

Downloads

Visuais

Family-Photographs-Lâmpada externa monocomando e não regulável
Vários ativos