Country
MyLighting login
Produtos
Produtos
Drivers de LED
Ver tudo
Drivers de LED lineares e compactos
Drivers de LED para uso externo e industrial
Drivers de tensão constante
Ver tudo
Módulos LED
Ver tudo
Módulos lineares e de área
Módulos direcionais e embutidos
Módulos para exteriores
Ver tudo
Controles de iluminação
Ver tudo
Sensores e acessórios
Drivers MasterConnect
Ver tudo
Soluções
Sistemas e componentes de iluminação conectados
Iluminação conectada
MasterConnect
Sensor Ready e D4i
SR Bridge
Iluminação conectada
Experiência de iluminação — sistemas de iluminação premium
Experiência de iluminação
BioUp - HCL
Engenharia Espectral
Receitas de iluminação premium para ambientes internos
Receitas de iluminação externa
Flextune — Multicanal
ComfortFade — Ajuste de intensidade para desligamento
Experiência de iluminação
Tranquilidade
Tranquilidade
Drivers DuraVolt robustos
Lumen and Color Selectable
Programação SimpleSet
Tranquilidade
Ferramentas
Ferramentas
Ferramentas
Ferramenta Easy Design-In
MyLighting
Configurador MultiOne
Ferramentas
Fale conosco
Visão geral
Especificações
Downloads
Habitações
Produtos
Drivers de LED
Drivers de LED para uso externo e industrial
Lâmpada externa monocomando e não regulável
Xitanium 150W 1.05A 230V Y
Voltar à família
Lâmpada externa monocomando e não regulável
Philips Xitanium 150W 1.05A 230V Y
Downloads populares
Folha de dados do produto
pdf
2.0 MB
Selecione e faça o download
Descrição do produto
Philips Xitanium 150W 1.05A 230V Y
Código de encomenda:
929001006022
Código de encomenda completo:
871869961686100
Especificações
Expandir tudo
Informações gerais
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Dados elétricos e de operação
Distorção harmônica total IEC (Máx.)
10 %
Corrente ondulada de saída (Máx.)
5 %
Eficiência máxima
93 %
Corrente de saída (Máx.)
1050 mA
Tolerância da corrente de saída (Máx.)
5 %
Fator de potência (fração)
0.95
Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
220 V
Potência de saída (Máx.)
150 W
Potência de saída (Nom.)
150 W
Corrente de saída padrão
1050 mA
Corrente constante (CC)
True
Tensão constante (CV)
False
Potência de saída (mín)
65.1 W
Corrente de saída (mín)
1050 mA
Tensão de saída (máx)
142 V
Tensão de saída (mín)
62 V
Proteção/Classe IEC
Classe de segurança I
Corrente de saída ajustável
Não
Cablagem
Tipo de conector dos terminais de entrada
Wago 250
Características do sistema
Operação CC Central
Não
Temperatura
Vida útil da caixa T (Máx.)
70 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)
70 °C
T-máxima na caixa (Máx)
80 °C
T-máxima na caixa (Nom)
80 °C
Controles e dimerização
Interface de controle
Fixed
Compatível com D4i
N
Emissão de luz constante
N
Dados mecânicos e de compartimento
Comprimento geral
167,5 mm
Largura total
59,2 mm
Altura geral
37,6 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)
38 x 59 x 168 mm
Código de proteção de entrada
-
Peso líquido (peça)
0,640 kg
Aprovação e aplicação
Classificação de isolamento
Class I
Proteção contra circuitos abertos
Protegido
Marcas de aprovação
Certificado CB
Certificado CCC
Marcação CE
Certificado ENEC
Opções de definição de corrente de saída (Nom.)
No
Dados do produto
Nome de produto da encomenda
Xitanium 150W 1.05A 230V Y
Nome do produto completo
Xitanium 150W 1.05A 230V Y
Full EOC
871869961686100
Descrição do código local
RETIFICADOR ELETRICO XV150C105V142FNY1MN
Código de encomenda
929001006022
Nº do material (12NC)
929001006022
Código local
929001006022
Numerador — Quantidade por embalagem
1
EAN/UPC - produto/caixa
7894400001698
Numerador SAP — Embalagens por exterior
10
EAN/UPC – caixa
7894400002497
Downloads
Folhetos
Folha de dados do produto
BR-DS-Xitanium-150W-1-05A-230V-Y-929001006022
pdf 2.0 MB
Exibir
Folha de dados do produto
Xitanium-150W-0-7A-230V-Y-929001006022
pdf 1.8 MB
Exibir
Visuais
Product-Photographs-929001006022_EU
Vários ativos
Download