Philips Xi 100W 0.1-1.1A 0-10V SS VRG CISPR
Downloads populares
Descrição do produto
Philips Xi 100W 0.1-1.1A 0-10V SS VRG CISPR
Especificações
- Corrente ondulada de saída (Máx.) 15 %
- Corrente de saída (Máx.) 1100 mA
- Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.) 190 V
- Potência de saída (Máx.) 100 W
- Potência de saída (mín) 4.8 W
- Corrente de saída (mín) 50 mA
- Tensão de saída (máx) 143 V
- Tensão de saída (mín) 48 V
- Proteção/Classe IEC Classe de segurança I/II