Philips Drivers de LED Xitanium - EP (Essential Programmable) IP66

Carcaça flexível e compacta

Novo

Produtos

Tensão de saída (Vdc)
80
Controles de regulação
1 - 10 V
Altura (mm)
35
Potência
40
Corrente de saída (mA)
1050
Tensão de saída (Vdc)
54
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
35
Potência
40
Corrente de saída (mA)
1050
Tensão de saída (Vdc)
54
Controles de regulação
1 - 10 V
Altura (mm)
35
Potência
65
Corrente de saída (mA)
1050
Tensão de saída (Vdc)
86
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
35

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Os drivers de LED Philips Xitanium Essential Programmable (Xi EP) com certificação IP66 são projetados para aplicações de iluminação em vias pequenas e túneis. Esses drivers têm um recurso importante que permite aos usuários ajustar a corrente de saída usando a nova ferramenta e-set. Esta ferramenta fornece uma maneira simples e rápida de configurar o driver sem precisar ligá-lo ou usar qualquer configuração de software. Uma das vantagens deste portfólio de drivers é que ele pode atender aos projetos de luminárias Classe I e Classe II. Além disso, os drivers vêm em um invólucro muito compacto, o que pode ajudar a reduzir o tamanho geral do invólucro da luminária.

Benefícios

  • • Ajuste confiável e repetível da corrente de saída, economizando custos de mão de obra e tempo de fabricação

  • • Fácil de projetar e reduz as condições de SKUs

Características

  • Corrente de saída ajustável (AOC) digital e simples com ferramenta e-set, baseada na tecnologia NFC

  • Adequado para aplicações de Classe I e Classe II

Aplicativos

  • Iluminação de vias externa

Downloads

Visuais

Family-Photographs-Drivers de LED Xitanium - EP (Essential Programmable) IP66
Vários ativos - Visuals