Philips Xitanium 150W 0.7A 230V Y

Descrição do produto

Philips Xitanium 150W 0.7A 230V Y

Código de encomenda: 929001400480
Código de encomenda completo: 694793911020900

Especificações

  • Corrente ondulada de saída (Máx.)
    10 %
  • Corrente de saída (Máx.)
    700 mA
  • Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
    320 V
  • Potência de saída (Máx.)
    150 W
  • Potência de saída (Nom.)
    150 W
  • Potência de saída (mín)
    67.2 W
  • Corrente de saída (mín)
    700 mA
  • Tensão de saída (máx)
    214 V
  • Tensão de saída (mín)
    96 V
  • Proteção/Classe IEC
    Classe de segurança I
  • Corrente de saída ajustável
    Não

Downloads

Família

Produto