Country
MyLighting login
Produtos
Produtos
Drivers de LED
Ver tudo
Drivers de LED lineares e compactos
Drivers de LED para uso externo e industrial
Drivers de tensão constante
Ver tudo
Módulos LED
Ver tudo
Módulos lineares e de área
Módulos direcionais e embutidos
Módulos para exteriores
Ver tudo
Controles de iluminação
Ver tudo
Sensores e acessórios
Drivers MasterConnect
Ver tudo
Soluções
Sistemas e componentes de iluminação conectados
Iluminação conectada
MasterConnect
Sensor Ready e D4i
SR Bridge
Iluminação conectada
Experiência de iluminação — sistemas de iluminação premium
Experiência de iluminação
BioUp - HCL
Engenharia Espectral
Receitas de iluminação premium para ambientes internos
Receitas de iluminação externa
Flextune — Multicanal
ComfortFade — Ajuste de intensidade para desligamento
Experiência de iluminação
Tranquilidade
Tranquilidade
Drivers DuraVolt robustos
Lumen and Color Selectable
Programação SimpleSet
Tranquilidade
Ferramentas
Ferramentas
Ferramentas
Ferramenta Easy Design-In
MyLighting
Configurador MultiOne
Ferramentas
Fale conosco
Visão geral
Especificações
Downloads
Habitações
Produtos
Drivers de LED
Drivers de LED lineares e compactos
Janela de saída fixa linear não isolada e indústria
Xi 19W 200-350mA 54V DS 230V EL G5
Voltar à família
Janela de saída fixa linear não isolada e indústria
Philips Xi 19W 200-350mA 54V DS 230V EL G5
Downloads populares
Folha de dados do produto
pdf
2.4 MB
Ver todos os downloads
Descrição do produto
Philips Xi 19W 200-350mA 54V DS 230V EL G5
Código de encomenda:
929004831101
Código de encomenda completo:
694197062737500
Especificações
Expandir tudo
Informações gerais
Classe de Isolamento
Não isolado
Dados elétricos e de operação
Tensão de entrada
230 V
Corrente ondulada de saída (Máx.)
4 %
Corrente de saída (Máx.)
350 mA
Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
220 V
Corrente de entrada (CA)
100 mA
Corrente de entrada (CC)
20
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
14,6 A
Pico da corrente de irrupção (Nom.)
14,6 A
Potência de saída (Máx.)
18.9 W
Corrente de saída padrão
350 mA
Largura da corrente de irrupção até 50% do pico
228 µs
Medição de energia
Não
Corrente constante (CC)
True
Tensão constante (CV)
False
Diagnósticos
False
Potência de saída (mín)
6 W
Corrente de saída (mín)
200 mA
Tensão de saída (máx)
54 V
Tensão de saída (mín)
30 V
Proteção/Classe IEC
Classe de segurança I
Corrente de saída ajustável
Chave DIP
Cablagem
"""Hot wiring"""
No
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada
2 m
Comprimento do cabo de entrada
8.5 mm to 9.5 mm
Seção transversal de cabo de entrada (Máx.)
1,5 mm²
Seção transversal de cabo de entrada (Mín.)
0,5 mm²
Características do sistema
Operação CC Central
Sim
Temperatura
Vida útil da caixa T (Máx.)
65 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)
65 °C
T-máxima na caixa (Máx)
75 °C
T-máxima na caixa (Nom)
75 °C
Controles e dimerização
Interface de controle
Fixed
Compatível com D4i
N
DynaDimmer
N
Emissão de luz constante
N
Dados mecânicos e de compartimento
Comprimento geral
168 mm
Largura total
30 mm
Altura geral
21 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)
21 x 30 x 168 mm
Código de proteção de entrada
IP20 [Proteção contra toques]
Peso líquido (peça)
0,095 kg
Aprovação e aplicação
Classificação de isolamento
Class I
Marcas de aprovação
Conformidade CB
Certificado CCC
Marcação CE
EAC
EL
Certificado ENEC
Conformidade RCM
UA
UKCA
Modo Corredor
False
Opções de definição de corrente de saída (Nom.)
Dip Switch
Dados do produto
Nome de produto da encomenda
Xi 19W 200-350mA 54V DS 230V EL G5
Nome do produto completo
Xi 19W 200-350mA 54V DS 230V EL G5
Full EOC
694197062737500
Código de encomenda
929004831101
Nº do material (12NC)
929004831101
Numerador — Quantidade por embalagem
1
EAN/UPC - produto/caixa
6941970627375
Numerador SAP — Embalagens por exterior
50
EAN/UPC – caixa
6941970627467
Downloads
Folhetos
Folha de dados do produto
929004831101 Product Data Sheet
pdf 2.4 MB
Exibir
Visuais
Product-Photographs-929004831101_EU
Vários ativos - Visuals
Download
Desenhos CAD
929004831101 CAD
pdf 802.2 kB
Exibir
Outros
Certificado
929004831101 CCC Certification
pdf 2.9 MB
Exibir
Certificado
929004831101 ENEC Certification
pdf 2.3 MB
Exibir
Certificado
929004831101 CE Certification
pdf 302.8 kB
Exibir
Certificado
929004831101 CB Certification
pdf 151.1 kB
Exibir
Certificado
929004831101 UKCA Certification
pdf 207.8 kB
Exibir