Xitanium Janela de saída fixa linear não isolada e indústria

Líder em flexibilidade e conectividade

Novo

Produtos

Potência
36
Corrente de saída (mA)
400
Tensão de saída (Vdc)
115
Controles de regulação
1 - 10 V
Altura (mm)
21
Potência
75
Corrente de saída (mA)
400
Tensão de saída (Vdc)
220
Controles de regulação
1 - 10 V
Altura (mm)
21
Potência
150
Corrente de saída (mA)
700
Tensão de saída (Vdc)
300
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
21
Potência
100
Corrente de saída (mA)
500
Tensão de saída (Vdc)
200
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
21
Potência
150
Corrente de saída (mA)
700
Tensão de saída (Vdc)
215
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
21
Tensão de saída (Vdc)
54
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
21
Tensão de saída (Vdc)
125
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
21
Tensão de saída (Vdc)
185
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
21

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Os drivers não isolados Philips Xitanium são ideais para sistemas internos lineares. Esses drivers estão disponíveis em duas versões: uma com uma única corrente de saída fixa e outra com múltiplas correntes de saída fixas, que podem ser definidas manualmente via DipSwitch. Esses drivers apresentam uma ondulação de corrente de saída de no máximo 4% em frequências altas e baixas, além de especificações de baixo consumo em modo de espera.

Benefícios

  • A baixa ondulação de corrente de saída garante que não haja interferência em câmeras de segurança, celulares ou webcams, nem em leitores de código de barras.

  • Esses drivers oferecem diversos recursos, tornando a integração no design mais fácil e agilizando o processo de aprovação.

Características

  • Maior eficiência

  • Janelas de operação - a corrente de saída pode ser ajustada via Simpleset (NFC), ou com um resistor externo (LEDset) fora do driver ou via Dipswitch.

Aplicativos

  • Escritórios
  • Varejo
  • Teto alto industrial

Aviso e segurança

  • Avisos de segurança e instruções de instalação a serem levados em consideração durante o processo de projeto, fabricação e instalação.

  • Não faça manutenção no driver quando a tensão da rede elétrica estiver conectada, isso inclui conectar ou desconectar o módulo de LED.

Downloads

Folhetos

Guia de design
Design-in Guide pdf 1.8 MB

Visuais

Family-Photographs-Janela de saída fixa linear não isolada e indústria
Vários ativos - Visuals