Country
MyLighting login
Produtos
Produtos
Drivers de LED
Ver tudo
Drivers de LED lineares e compactos
Drivers de LED para uso externo e industrial
Drivers de tensão constante
Ver tudo
Módulos LED
Ver tudo
Módulos lineares e de área
Módulos direcionais e embutidos
Módulos para exteriores
Ver tudo
Controles de iluminação
Ver tudo
Sensores e acessórios
Drivers MasterConnect
Ver tudo
Soluções
Sistemas e componentes de iluminação conectados
Iluminação conectada
MasterConnect
Sensor Ready e D4i
SR Bridge
Iluminação conectada
Experiência de iluminação — sistemas de iluminação premium
Experiência de iluminação
BioUp - HCL
Engenharia Espectral
Receitas de iluminação premium para ambientes internos
Receitas de iluminação externa
Flextune — Multicanal
ComfortFade — Ajuste de intensidade para desligamento
Experiência de iluminação
Tranquilidade
Tranquilidade
Drivers DuraVolt robustos
Lumen and Color Selectable
Programação SimpleSet
Tranquilidade
Ferramentas
Ferramentas
Ferramentas
Ferramenta Easy Design-In
MyLighting
Configurador MultiOne
Ferramentas
Fale conosco
Visão geral
Especificações
Downloads
Habitações
Produtos
Drivers de LED
Drivers de LED lineares e compactos
CertaDrive HPF
CertaDrive 14W 0.35A 40V I 230V
Voltar à família
CertaDrive HPF
Philips CertaDrive 14W 0.35A 40V I 230V
Downloads populares
Folha de dados do produto
pdf
2.8 MB
Ver todos os downloads
Descrição do produto
Philips CertaDrive 14W 0.35A 40V I 230V
Código de encomenda:
929003875180
Código de encomenda completo:
694197062204200
Especificações
Expandir tudo
Informações gerais
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Classe de Isolamento
Isolado/SELV
Dados elétricos e de operação
Distorção harmônica total IEC (Máx.)
20 %
Consumo de energia
16 W
Corrente ondulada de saída (Máx.)
4 %
Eficiência máxima
86 %
Corrente de saída (Máx.)
350 mA
Tolerância da corrente de saída (Máx.)
8 %
Fator de potência (fração)
0.95
Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
60 V
Corrente de entrada (CA)
80 mA
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
14 A
Pico da corrente de irrupção (Nom.)
14 A
Potência de saída (Máx.)
14 W
Potência de saída (Nom.)
14 W
Corrente de saída padrão
350 mA
Largura da corrente de irrupção até 50% do pico
142 µs
Fator de potência 100% de carga (Máx.)
0,95
Medição de energia
Não
Corrente constante (CC)
True
Tensão constante (CV)
False
Diagnósticos
False
Potência de saída (mín)
10.5 W
Corrente de saída (mín)
350 mA
Tensão de saída (máx)
40 V
Tensão de saída (mín)
30 V
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Máx.)
59
Proteção/Classe IEC
Classe de segurança II
Corrente de saída ajustável
Não
Cablagem
"""Hot wiring"""
No
Seção transversal de cabo de saída (Máx.)
1,5 mm²
Seção transversal de cabo de saída (Mín.)
0,5 mm²
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada
0,6 m
Comprimento do cabo de entrada
8 mm to 9 mm
Seção transversal de cabo de entrada (Máx.)
1,5 mm²
Seção transversal de cabo de entrada (Mín.)
0,75 mm²
Comprimento do cabo de saída
8 mm to 9 mm
Características do sistema
Operação CC Central
Não
Temperatura
Vida útil da caixa T (Nom.)
65 °C
T-máxima na caixa (Nom)
75 °C
Proteção da temperatura do módulo
False
Controles e dimerização
Regulável
Não
Interface de controle
Fixed
Compatível com D4i
N
DynaDimmer
N
Emissão de luz constante
N
Dados mecânicos e de compartimento
Comprimento geral
101 mm
Largura total
41 mm
Altura geral
28 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)
28 x 41 x 101 mm
Código de proteção de entrada
IP20 [Proteção contra toques]
Peso líquido (peça)
0,067 kg
Aprovação e aplicação
Umidade relativa (funcionamento) (Máx.)
90 %
Umidade relativa (armazenamento)
5-95 %
Classificação de isolamento
Class II
Proteção contra curtos-circuitos
Protegido
Proteção contra excesso de potência
Protegido
Proteção contra circuitos abertos
Protegido
Marcas de aprovação
Certificado CCC
Marcação CE
Certificado ENEC
Conformidade RCM
SELV
Marcação TISI
UKCA
Modo Corredor
False
Opções de definição de corrente de saída (Nom.)
No
Intervalo de temperatura ambiente
-20 °C a 50 °C
Tipo de montagem
Interno
Independente
Dados do produto
Nome de produto da encomenda
CertaDrive 14W 0.35A 40V I 230V
Nome do produto completo
CertaDrive 14W 0.35A 40V I 230V
Full EOC
694197062204200
Descrição do código local
RETIFICADO ELETRICO 14W 0.35A 40V I 230V
Código de encomenda
929003875180
Nº do material (12NC)
929003875180
Código local
929002957606
Numerador — Quantidade por embalagem
1
EAN/UPC - produto/caixa
6941970622042
Numerador SAP — Embalagens por exterior
64
EAN/UPC – caixa
6941970622059
Downloads
Folhetos
Folha de dados do produto
Point Driver
pdf 2.8 MB
Exibir
Folhetos
Declaração de Conformidade
Declaration of conformity - CertaDrive 14W 0.35A 40V I 230V
pdf 265.6 kB
Exibir
Visuais
Product-Photographs-929003875180_EU
Vários ativos - Visuals
Download
Outros
Certificado
Point Driver
pdf 270.5 kB
Exibir
Certificado
Point Driver
pdf 5.6 MB
Exibir
Certificado
Point Driver
pdf 2.4 MB
Exibir
Certificado
Point Driver
pdf 353.0 kB
Exibir