Produtos
929003874980
Potência
10
Corrente de saída (mA)
250
Tensão de saída (Vdc)
40
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
28
929003875180
Potência
14
Corrente de saída (mA)
350
Tensão de saída (Vdc)
40
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
28
929003875480
Potência
20
Corrente de saída (mA)
500
Tensão de saída (Vdc)
40
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
28
3 itens
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Os drivers Philips CertaDrive LED Mini Point foram desenvolvidos para funcionar com soluções LED COB em aplicações tanto integradas quanto independentes, como iluminação embutida, refletores e trilhos de luz. Os drivers CertaDrive têm características comuns, como baixa ondulação de corrente de saída e corrente de saída única. A família HPF vem com a melhor oferta entre os recursos mencionados acima. Eles são projetados especificamente para garantir ótimo desempenho EMI, alta robustez e uso seguro.