台灣地區 - 繁體中文

Philips ActiStar

激發無限潛能,盡在 ActiStar

產品

BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V
BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V
911401614908
BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V
BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V
911401615008
BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V
BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V
911401615108
BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V
BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V
911401615208
BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V
BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V
911401615308
BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V
BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V
911401615408
BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V
BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V
911401615508
BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V
BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V
911401615608

產品系列資訊

描述

飛利浦 ActiStar 繼承飛利浦品牌投射燈的一貫優勢,並將其提升到全新效能,以一流的 LED 技術照亮您的休閒運動場地和區域照明。它是休閒運動場地球場、貨櫃碼頭和港口、停機坪和工業大區域、十字路口等廣泛照明應用的全新理想解決方案。ActiStar 將為您的運動場地設施提供一致的舒適燈光,以及讓十字路口光效達到最大,提高道路安全性。針對 1:1 改裝的最佳化設計,體積小巧,重量更輕,光學裝置選擇廣泛,高製造品質。它的光效更高,更加節能,並可結合一流的 LED 光源、模組化光學系統、散熱器和驅動器,同時整合到一體成形外殼,符合全球公認安全標準。配備嚴謹設計的散熱器,兼具美學和功能,確保光線出色可靠。ActiStar 擁有卓越的照明效能和更長的使用壽命,激發您的無限潛力。

優勢

  • 針對 1:1 改裝最佳化的設計

  • 提供多種運動場、道路和照明應用的光學裝置

功能

  • 飛利浦品牌就是高品質、優雅和美觀的代名詞。

  • 提供多種光學裝置,適用於運動場、道路和照明應用等多種照明需求。

應用

  • 停機坪
  • 港口和貨櫃碼頭
  • 大型工業區域/停車場
  • 交通樞紐和收費公路
  • 休閒運動場
  • 十字路口
  • 一般投射光照明

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet ActiStar zh_TW pdf 811.6 kB
其他手冊
Brochure, leaflet pdf 6.0 MB
安裝指示
Mounting instructions, installation instructions pdf 3.6 MB

視覺效果

Family-Photographs-ActiStar
多種資產
Revit 檔案
ActiStar zip 1.7 MB

軟體外掛程式

Family-IES-ActiStar
多種資產