台灣地區 - 繁體中文

Philips GreenPerform Waterproof Tubular

安裝簡便、品質可靠的防水燈具

產品

WT238C LED70S/840 PSU L1500 TW GC
WT238C LED70S/840 PSU L1500 TW GC
911401876184
WT228C LED50S/840 PSU L1200 TW
WT228C LED50S/840 PSU L1200 TW
911401876584
WT228C LED70S/840 PSU L1500 TW
WT228C LED70S/840 PSU L1500 TW
911401876784

產品系列資訊

描述

GreenPerform Waterproof Tubular 實現了 GreenPerform 對創新、高品質燈具的承諾。GreenPerform Waterproof Tubular 是一款可靠、高效且使用壽命長的燈具,提供兩種版本,滿足各種應用需求。耐氨密封燈具 (PMMA) 適用於動物照明、牲畜和食品應用,而 PC 版本提供現代工業設計,適用於廣泛的一般照明應用。兩種版本都具有重要的防塵、防水和衝擊保護功能。

優勢

  • 加強節能

  • 可靠

功能

  • 高達 130lm/W

  • 50k 小時 L80B50 壽命,IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)

應用

  • 動物農場
  • 一般工業
  • 室內停車場
  • 食品工廠

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet GreenPerform Waterproof Tubular zh_TW pdf 441.9 kB
安裝指示
GreenPerform Waterproof Tubular pdf 7.0 MB
安裝指示
GreenPerform Waterproof Tubular pdf 8.9 MB

視覺效果

Family-Photographs-GreenPerform Waterproof Tubular
多種資產

軟體外掛程式

Family-IES-GreenPerform Waterproof Tubular
多種資產
IES 家庭系列
GreenPerform Waterproof Tubular FIC zip 14.9 kB