台灣地區 - 繁體中文

Philips GreenUp Linear Flex

靈活彈性,全方位,穩定可靠

產品

SP309P P48UD/857 L120W5 PSR 1-10V HD 2
SP309P P48UD/857 L120W5 PSR 1-10V HD 2
911401500932
SP309P P30/830 L120W4 PSU HD 1 BK
SP309P P30/830 L120W4 PSU HD 1 BK
911401589122
SP309P P30/840 L120W4 PSU HD 4 BK
SP309P P30/840 L120W4 PSU HD 4 BK
911401589522
RS309B P30/830 L120W5 PSU-E HD 2 BK
RS309B P30/830 L120W5 PSU-E HD 2 BK
911401589722
RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 2 BK
RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 2 BK
911401589822
RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 1 BK
RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 1 BK
911401590122

產品系列資訊

描述

商店與飯店照明的趨勢明顯指出,選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA),而且是這類特定應用最重視的特性。GreenUp Linear Flex 是全方位線型產品系列,提供種類多樣的各種可能組合,包括裝飾性和功能性照明單元。可採用包括懸掛和嵌入式安裝的彈性線型產品系列,將會滿足您的各種需求。

優勢

  • 種類多樣的各種可能組合,包括裝飾性和功能性照明單元,以及控制性。

  • 保證品質和可靠性。

功能

  • 漫射照明和網格照明,同一單元就可全部辦到。

  • 多種安裝解決方案,包括懸掛式和嵌入式。

應用

  • 商店照明
  • 旅館照明
  • 時尚照明

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet GreenUp Linear Flex zh_TW pdf 668.2 kB

視覺效果

Family-Photographs-GreenUp Linear Flex
多種資產

軟體外掛程式

IES 家庭系列
GreenUp Linear Flex SP309P zip 248.5 kB