Tiêu chí Signify Circle

Tiêu chí Signify Circle

Chương trình Signify Circle giải thích: báo cáo doanh thu và các định nghĩa.

Mục tiêu của Signify Circle là giúp các đối tác chuyên nghiệp và khách hàng xác định các sản phẩm đáng tin cậy phù hợp với mục tiêu nền kinh tế tuần hoàn. Chương trình Signify Circle được ra mắt đầu tiên trên danh mục đầu tư chuyên nghiệp dành cho thị trường châu Âu.

 

Thuật ngữ được sử dụng trong sáng kiến ​​Signify Circle dựa trên các tiêu chuẩn và quy định được liệt kê ở cuối trang này. Vì hiện chưa có một chuẩn mực được công nhận rộng rãi để xác định sản phẩm chiếu sáng tuần hoàn, Signify đã xây dựng bộ tiêu chí riêng của mình.

 

Các tiêu chí của Signify Circle dựa trên Khung phân loại của EU và Tiêu chuẩn Báo cáo Phát triển Bền vững Châu Âu (ESRS E5) theo Chỉ thị Báo cáo Phát triển Bền vững Doanh nghiệp (CSRD).

 

Trong việc xây dựng các tiêu chuẩn này, Signify hướng tới việc tối ưu hóa tính tuần hoàn cho toàn bộ đặc tính sản phẩm, song song với việc duy trì chất lượng chiếu sáng vượt trội và hiệu quả chi phí tối ưu. Nhận diện hình ảnh Signify Circle là minh chứng cho các sản phẩm và giải pháp thỏa mãn những yêu cầu khắt khe được Signify quy định theo bộ tiêu chí cụ thể. Các yêu cầu đối với các tiêu chí này có thể khác nhau tùy theo loại sản phẩm. Hệ thống tiêu chí và nhận diện Signify Circle không thay thế cho các chứng chỉ hay tiêu chuẩn chính thức hiện hành. Signify sẽ thực hiện áp dụng các chứng nhận tổng thể được công nhận chung cho ngành chiếu sáng ngay khi các tiêu chuẩn này được ban hành.

 

Với cam kết về sự minh bạch và tin cậy, Signify thực hiện báo cáo công khai tỷ lệ doanh thu từ các giải pháp Signify Circle thuộc chương trình Brighter Lives, Better World 2030. Đây là thước đo cho những nỗ lực thực tiễn của chúng tôi trong việc tiên phong phát triển kinh tế tuần hoàn cho ngành chiếu sáng chuyên nghiệp.

 

Doanh thu Signify Circle phản ánh kết quả kinh doanh của nhóm sản phẩm chiếu sáng chuyên dụng trong phạm vi thị trường Châu Âu:
 

  • Những sản phẩm đạt tiêu chuẩn Signify Circle,
  • Mô hình Dịch vụ chiếu sáng (LaaS) cùng các dòng sản phẩm được tái sản xuất,
  • Linh kiện thay thế và bộ thiết bị nâng cấp.

 

Bộ đèn chuyên dụng

 

  • Tỷ lệ vật liệu phi nguyên sinh: % - Ít nhất từ ​​15% đến 50% (tùy thuộc vào từng loại sản phẩm *)
  • Các chất bị hạn chế - Tuân thủ các yêu cầu về chất bị hạn chế của Signify (liên kết)
  • Vật liệu đóng gói - ≥80% giấy tái chế sau tiêu dùng và ≥35% nhựa tái chế sau tiêu dùng
  • Hiệu suất năng lượng - ≥110 lm/W
  • Tuổi thọ vận hành ban đầu - ≥ 50000 giờ theo phương pháp xác định tuổi thọ L70B50C10
  • Khả năng sửa chữa Bộ nguồn (driver) và nguồn sáng của bộ đèn có thể được thay thế bởi kỹ thuật viên dịch vụ Linh kiện và tài liệu kỹ thuật luôn sẵn có trong một khoảng thời gian dài.
  • Vật liệu có thể tái chế % - Ít nhất từ ​​20% đến 55% (tùy thuộc vào sản phẩm ***)
  • Hướng dẫn tháo rời để tái chế - Có sẵn theo quy định của EU 2019/2020
* Tỷ lệ này được xác định dựa trên Chỉ số nóng lên toàn cầu (GWP) của sản phẩm; sản phẩm có Chỉ số nóng lên toàn cầu càng cao thì yêu cầu về tỷ lệ vật liệu phi nguyên sinh càng lớn.
Khả năng sửa chữa và sự sẵn có của linh kiện thay thế sẽ khác nhau tùy theo từng loại sản phẩm.
*** Giá trị này cao hơn 5% so với giá trị dành cho vật liệu phi nguyên sinh.

 

Đèn chuyên dụng

 

  • Nguyên liệu không nguyên chất % - Ít nhất từ ​​10% đến 20% (tùy thuộc vào sản phẩm *)
  • Các chất bị hạn chế - Tuân thủ các chính sách về chất bị hạn chế (liên kết)
  • Vật liệu đóng gói - ≥80% giấy tái chế sau tiêu dùng và ≥35% nhựa tái chế sau tiêu dùng
  • Hiệu suất năng lượng - ≥135 lm/W
  • Tuổi thọ vận hành ban đầu - ≥ 50000 giờ theo phương pháp xác định tuổi thọ L70B50C10
  • Khả năng sửa chữa Do đặc thù là vật tư tiêu hao không thể sửa chữa, chúng tôi cung cấp các thông tin sản phẩm kế thừa phù hợp để thay thế, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục cho hệ thống chiếu sáng.
  • Vật liệu có thể tái chế % - Ít nhất từ ​​15% đến 25% (tùy thuộc vào sản phẩm **)
  • Hướng dẫn tháo dỡ để tái chế - Được xây dựng theo tiêu chuẩn của Chỉ thị rác thải thiết bị điện và điện tử (WEEE) 2012/19/EU
*Tỷ lệ này được xác định dựa trên Chỉ số nóng lên toàn cầu (GWP) của sản phẩm; chỉ số GWP càng cao thì yêu cầu về tỷ lệ vật liệu phi nguyên sinh càng lớn.
** Giá trị này cao hơn 5% so với giá trị của vật liệu không phải nguyên chất.
 

 

Các định nghĩa về Dịch vụ chiếu sáng (LaaS), sản phẩm tái sản xuất, linh kiện thay thế và bộ thiết bị nâng cấp được xây dựng dựa trên các điều khoản CE 5.1, CE 5.2, CE 5.5 của Khung phân loại tài chính bền vững của Liên minh Châu Âu (EU Taxonomy Framework).
 

Danh sách các tiêu chuẩn và quy định được sử dụng trong sáng kiến ​​Signify Circle:
 

  • IEC 60050 - Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế (IEV)
  • CLC TR 45550 - Các định nghĩa liên quan đến hiệu quả vật liệu
  • IEC 62430 - Thiết kế thân thiện với môi trường (ECD)
  • IEC TR 62635 - Hướng dẫn về thông tin vòng đời sản phẩm do nhà sản xuất và đơn vị tái chế cung cấp, cũng như hướng dẫn tính toán tỷ lệ tái chế của thiết bị điện và điện tử.
  • IEC TR 62824 - Hướng dẫn về các yếu tố hiệu quả sử dụng vật liệu trong thiết kế thân thiện với môi trường của các sản phẩm điện và điện tử
  • Tiêu chuẩn IEC 62309 - Độ tin cậy của các sản phẩm mới có chứa các bộ phận tái sử dụng và các sản phẩm có tuổi thọ kéo dài.
  • EN 45560 – Phương pháp để đạt được thiết kế tuần hoàn cho sản phẩm
  • EN 45552 - Phương pháp chung để đánh giá độ bền của các sản phẩm liên quan đến năng lượng
  • EN 45559 - Phương pháp cung cấp thông tin liên quan đến các khía cạnh hiệu quả vật liệu của các sản phẩm liên quan đến năng lượng
  • ISO 14009 - Hệ thống quản lý môi trường — Hướng dẫn tích hợp chu trình vật liệu vào thiết kế và phát triển
  • ISO 14006 - Hệ thống quản lý môi trường — Hướng dẫn tích hợp thiết kế sinh thái
  • ISO 14025 - Nhãn và tuyên bố môi trường — Tuyên bố môi trường loại III — Nguyên tắc và quy trình
  • EN 50693 – Quy tắc phân loại sản phẩm cho đánh giá vòng đời của các sản phẩm và hệ thống điện, điện tử
  • IEC 63366 – Quy tắc phân loại sản phẩm cho đánh giá vòng đời Assessment) của các sản phẩm và hệ thống điện, điện tử
  • PSR-0014-ed2.0-EN-2023 PEP ecopassport® PROGRAM Quy tắc cụ thể của PSR dành cho đèn chiếu sáng
  • EN 15804 - Tính bền vững của công trình xây dựng – Tuyên bố sản phẩm môi trường – Quy tắc cốt lõi cho nhóm sản phẩm xây dựng
  • Quy định (EU) 2024/1781 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ngày 13 tháng 6 năm 2024 thiết lập khuôn khổ cho việc đặt ra các yêu cầu về thiết kế sinh thái đối với các sản phẩm bền vững (ESPR)
  • Chỉ thị (EU) 2024/825 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ngày 28 tháng 2 năm 2024 về việc trao quyền cho người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi xanh thông qua việc bảo vệ tốt hơn chống lại các hành vi không công bằng và thông qua việc cung cấp thông tin tốt hơn (ECGT)
  • Chỉ thị 2012/19/EU về thiết bị điện và điện tử thải (WEEE)
  • Quy định (EU) 2020/852 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ngày 18 tháng 6 năm 2020 về việc thiết lập khuôn khổ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư bền vững, và sửa đổi Quy định (EU) 2019/2088 (Phân loại EU)
  • Chỉ thị (EU) 2024/1799 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ngày 10 tháng 4 năm 2024 về các quy tắc chung thúc đẩy việc sửa chữa hàng hóa (Quyền sửa chữa)