Sản phẩm
BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB G3 GM
911401814286
BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G3 GM
911401831286
BVP150 LED100/CW PSU 100W SWB G3 GM
911401836286
3 mục
Thông tin về dòng sản phẩm
Mô tả
Đèn pha LED Essential SmartBright G5 là sản phẩm kế thừa mới với vỏ nhôm đúc chắc chắn, phù hợp cho ứng dụng ngoài trời nói chung. Nhẹ, có vỏ nhôm đúc chắc chắn và lớp phủ chống ăn mòn, phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời nói chung. Ngoài ra, với hiệu suất cao hơn thế hệ trước, sản phẩm còn tiết kiệm năng lượng hơn.
Lợi ích
Chất lượng và hiệu suất đáng tin cậy
Tiết kiệm vượt trội
Tính năng
CCT: 3000K, 4000K, 6500K
Công suất: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W và 200W