Signify Luma gen2, Road & street light, 83 W, 12740 lm, 4000 K, CRI70, Nội bộ (không có kết nối bên ngoài), Phân bố trung bình 50, Interact Ready, Cấp an toàn I, IP66
BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60
Mới
Mô tả sản phẩm
Road & street light, Nhôm đúc, Xám, Đỉnh cột đường kính 60 đến 76 mm, Bộ cấp nguồn với giao diện DALI và SystemReady, 12740 lm, 83 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Phân bố trung bình 50, IP66 | Chống bụi xâm nhập, chống tia nước, IK09 | 10 J, Cấp an toàn I, Mức bảo vệ chống sét lan truyền đến 6 kV ở chế độ vi sai và 8 kV ở chế độ chung, Bộ đấu nối 5 cực
Thông số kỹ thuật
- Mã dòng bóng đèn
- LED140 [LED module 14000 lm]
- Nguồn sáng có thể thay thế
- Có
- Số lượng bộ điều khiển
- 1 thiết bị
- Bao gồm bộ điều khiển
- Có
- Đánh giá tính bền vững
- Signify Circle
- Loại nguồn sáng
- LED
- Thẻ dịch vụ
- Có
- Công nghệ chiếu sáng
- LED
- Thang giá trị
- Thông số kỹ thuật
- Thời hạn bảo hành
- 5 năm