Việt Nam - Tiếng Việt

Philips DigiStreet, Road & street light, 154 W, 23140 lm, 4000 K, CRI70, Phân bố trung bình 10, Cấp an toàn I, IP66

BGP763 LED260/740 I DM10 DGR 62 S

Mô tả sản phẩm

Road & street light, Nhôm đúc, Ghi sẫm, Khớp lồng đường kính 62 mm, Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt), 23140 lm, 154 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Phân bố trung bình 10, IP66 | Chống bụi xâm nhập, chống tia nước, IK09 | 10 J, Cấp an toàn I, Mức bảo vệ chống sét lan truyền đến 6 kV ở chế độ vi sai và 8 kV ở chế độ chung, Đầu nối vít

Mã đơn hàng: 910925866494
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951405927600

Thông số kỹ thuật

Mã dòng bóng đèn
LED260 [LED module 26000 lm]
Nguồn sáng có thể thay thế
Có
Số lượng bộ điều khiển
2 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển
Có
Đánh giá tính bền vững
Signify Circle
Loại nguồn sáng
LED
Thẻ dịch vụ
Có
Công nghệ chiếu sáng
LED
Thang giá trị
Thông số kỹ thuật
Thời hạn bảo hành
5 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 910925866494 vi_VN pdf 301.9 kB

Sách giới thiệu

Hướng dẫn lắp đặt
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-910925866494_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-910925866494_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Bản vẽ CAD
Digistreet-BGP763-3D09.r3d r3d 33.1 kB

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - BGP763 LED260/740 I DM10 DGR 62 S IES
Dialux
ULD File - BGP763 LED260/740 I DM10 DGR 62 S ULD
Relux
ROLF File - BGP763 LED260/740 I DM10 DGR 62 S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP763 LED260/740 I DM10 DGR 62 S LDT