Philips DigiStreet, Road & street light, 176 W, 25200 lm, 4000 K, CRI70, Phân bố rộng 50, Cấp an toàn I, IP66
BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62
Mô tả sản phẩm
Road & street light, Nhôm đúc, Ghi sẫm, Khớp lồng đường kính 62 mm, Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt), 25200 lm, 176 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Phân bố rộng 50, IP66 | Chống bụi xâm nhập, chống tia nước, IK09 | 10 J, Cấp an toàn I, Mức bảo vệ chống sét lan truyền đến 6 kV ở chế độ vi sai và 8 kV ở chế độ chung, Đầu nối vít
Thông số kỹ thuật
- Mã dòng bóng đèn
- LED300 [LED module 30000 lm]
- Nguồn sáng có thể thay thế
- Có
- Số lượng bộ điều khiển
- 2 thiết bị
- Bao gồm bộ điều khiển
- Có
- Đánh giá tính bền vững
- Signify Circle
- Loại nguồn sáng
- LED
- Thẻ dịch vụ
- Có
- Công nghệ chiếu sáng
- LED
- Thang giá trị
- Thông số kỹ thuật
- Thời hạn bảo hành
- 5 năm