Danh mục đèn Philips chính thức đã có trên Signify!
Là nhà sản xuất các sản phẩm Philips, Signify.com chính là nơi tìm kiếm mới giúp bạn dễ dàng truy cập danh mục chiếu sáng Philips, Dynalite và các thương hiệu khác của Signify.
Philips UniDot G2, 304 lm, 6 W, Ánh sáng trắng ấm, 150°, Cấp an toàn III
Mã đơn hàng: 911401752522
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016974711199
Thông số kỹ thuật
Nguồn sáng có thể thay thế
Không
Bao gồm bộ điều khiển
Không
Loại nguồn sáng
LED
Công nghệ chiếu sáng
LED
Thang giá trị
Hiệu suất
Quang thông
304 lm
Nhiệt độ màu (CCT)
3000 K
Hiệu suất phát quang định mức
51 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)
80
Màu sắc nguồn sáng
Ánh sáng trắng ấm
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dầm
150°
Điện áp đầu vào
24 DC V
Tần số lưới điện
- Hz
Công suất
6 W
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)
1
Kết nối
2 Đầu nối ấn 2 cực
Cáp
2 cáp 0,3 m với đầu nối 2 cực
Cấp bảo vệ IEC
Cấp an toàn III
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)
Không
Bộ điều khiển/bộ nguồn/biến thế
Bộ cấp nguồn bên ngoài (Bật/Tắt)
Giao diện điều khiển
-
Vật liệu vỏ đèn
Nhôm đúc
Vật liệu chụp quang học
Polycarbonate
Màu sắc vỏ thiết bị
Ghi sẫm
Phụ kiện/Thiết bị gá lắp
-
Hình dạng chụp quang học
Bán cầu
Lớp hoàn thiện chụp quang học
Trắng đục
Chiều dài tổng thể
111 mm
Chiều rộng tổng thể
100 mm
Chiều cao tổng thể
67 mm
Đường kính tổng thể
100 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)
67 x 100 x 111 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập
IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học
IK06 [1 J]
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng
-
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh
-
Kiểu chụp quang học
Chao đèn/nắp polycarbonate hình cầu
Trọng lượng tịnh (Bộ)
0,270 kg
Ký hiệu tính dễ cháy
Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Dấu CE
Có
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh
-40 đến +50°C
Dung sai quang thông
+/-10%
Màu sắc ban đầu
4 SDCM
Dung sai mức tiêu thụ điện
+/-10%
Loại sửa chữa
Thuộc loại sửa chữa C, bộ điều khiển của đèn này có thể được thay thế bởi kỹ thuật viên dịch vụ. Cần hết sức cẩn thận trong quá trình tháo lắp và lắp ráp lại, và có thể cần đến các dụng cụ chuyên dụng. Phụ tùng và tài liệu hướng dẫn có sẵn trong một khoảng thời gian nhất định.