Philips MASTER, LEDtube, T8, Nguồn điện lưới, Một đầu, 1200 mm, 100-277 V, 23 W, 48W TL-D, 4000 K, 3700 lm, 60000 h
MAS LEDtube 1200mm MO 23W840 T8
Nội dung tải xuống phổ biến
Mô tả sản phẩm
MASTER, LEDtube, T8, Nguồn điện lưới, Một đầu, 1200 mm, 100-277 V, 23 W, LED alternative to 48W TL-D, 4000 K, 3700 lm, 60000 h, 160 lm/W, G13, Nhựa, RG0
Thông số kỹ thuật
- Đế đui đèn
- G13
- Tuổi thọ định mức
- 60.000 h
- Chu kỳ bật/tắt
- 200.000
- Công nghệ chiếu sáng
- LEDtube