Danh mục đèn Philips chính thức đã có trên Signify!
Là nhà sản xuất các sản phẩm Philips, Signify.com chính là nơi tìm kiếm mới giúp bạn dễ dàng truy cập danh mục chiếu sáng Philips, Dynalite và các thương hiệu khác của Signify.
MASTER, LEDtube, T8, EM/Nguồn điện lưới, Một đầu, 1200 mm, 220-240 V, 18.7 W, LED alternative to 38W TL-D, 6500 K, 3000 lm, 60000 h, 160 lm/W, G13, Nhựa, RG0
Mã đơn hàng: 929004245908
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016939078200
Thông số kỹ thuật
Đế đui đèn
G13
Tuổi thọ định mức
60.000 h
Chu kỳ bật/tắt
200.000
Công nghệ chiếu sáng
LEDtube
Mã màu ánh sáng
865 [CCT of 6500K]
Góc chiếu định mức
160 °
Quang thông
3.000 lm
Tên gọi/Mô tả màu sắc ánh sáng
Ánh sáng ban ngày mát
Nhiệt độ màu (CCT)
6500 K
Hiệu suất phát quang định mức
160 lm/W
Độ đồng đều màu sắc
<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)
80
Hệ số suy giảm quang thông tại cuối tuổi thọ định mức
70 %
Độ an toàn quang sinh học theo EN 62471
RG0
Tần số đầu vào
50 đến 60 Hz
Công suất
18,7 W
Dòng điện bóng đèn (Tối đa)
99 mA
Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)
92 mA
Công suất tương đương
38 W
Thời gian khởi động (Danh định)
0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng
0.5 s
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)
0.9
Điện áp (Danh định)
220-240 V
Công suất đèn LED thay thế cho đèn huỳnh quang
38W TL-D
Khả năng tương thích của chấn lưu
EM/Nguồn điện lưới
Nhiệt độ vỏ định mức tối đa
50 °C
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)