Danh mục đèn Philips chính thức đã có trên Signify!
Là nhà sản xuất các sản phẩm Philips, Signify.com chính là nơi tìm kiếm mới giúp bạn dễ dàng truy cập danh mục chiếu sáng Philips, Dynalite và các thương hiệu khác của Signify.
MASTER, LEDtube, T8, EM/Nguồn điện lưới, Một đầu, 1200 mm, 220-240 V, 13 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 60000 h, 153 lm/W, G13, Nhựa, RG0
Mã đơn hàng: 929003806008
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016931605800
Thông số kỹ thuật
Đế đui đèn
G13
Tuổi thọ định mức
60.000 h
Chu kỳ bật/tắt
200.000
Công nghệ chiếu sáng
LEDtube
Mã màu ánh sáng
830 [CCT of 3000K]
Góc chiếu định mức
190 °
Quang thông
2.000 lm
Tên gọi/Mô tả màu sắc ánh sáng
Trắng (WH)
Nhiệt độ màu (CCT)
3000 K
Hiệu suất phát quang định mức
153 lm/W
Độ đồng đều màu sắc
<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)
80
Hệ số suy giảm quang thông tại cuối tuổi thọ định mức
70 %
Độ an toàn quang sinh học theo EN 62471
RG0
Tần số đầu vào
50 đến 60 Hz
Công suất
13 W
Dòng điện bóng đèn (Tối đa)
63 mA
Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)
58 mA
Công suất tương đương
36 W
Thời gian khởi động (Danh định)
0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng
0.5 s
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)
0.9
Điện áp (Danh định)
220-240 V
Công suất đèn LED thay thế cho đèn huỳnh quang
36W TL-D
Khả năng tương thích của chấn lưu
EM/Nguồn điện lưới
Nhiệt độ vỏ định mức tối đa
50 °C
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)
Không
Lớp hoàn thiện bóng đèn
Sương giá
Vật liệu bóng đèn
Nhựa
Chiều dài sản phẩm
1.200 mm
Hình dạng bóng đèn
T8
Trọng lượng tịnh (Bộ)
0,180 kg
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng
Có
Các nhãn/dấu chứng nhận chất lượng
Tuân thủ RoHS
Chứng nhận KEMA Keur
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
Có
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 đến +45°C
Công nghệ không dây
Không áp dụng
Tên sản phẩm đặt hàng
MAS LEDtube 1200mm HO 13W830 T8
Tên sản phẩm đầy đủ
MAS LEDtube 1200mm HO 13W830 T8
Mã sản phẩm đầy đủ
872016931605800
Mã đơn hàng
929003806008
Số vật liệu (12NC)
929003806008
Phần tử - Số lượng trên một bộ
1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp
8720169316058
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
20
EAN/UPC - Vỏ
8720169316065
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm HO 13W830 T8