Việt Nam - Tiếng Việt

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Nguồn điện lưới, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8

Mô tả sản phẩm

MASTER, LEDtube, T8, EM/Nguồn điện lưới, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, 60000 h, 131.00 lm/W, G13, Nhựa

Mã đơn hàng: 929003557408
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951446903700

Thông số kỹ thuật

Đế đui đèn
G13
Tuổi thọ định mức
60.000 h
Chu kỳ bật/tắt
200.000
Công nghệ chiếu sáng
LEDtube

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929003557408 vi_VN pdf 623.0 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929003557408_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929003557408_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8 IES 8.2 kB