Việt Nam - Tiếng Việt

Philips MASTER, LEDtube, T5, Nguồn điện lưới, 1200 mm, 100-240 V, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5

Mô tả sản phẩm

MASTER, LEDtube, T5, Nguồn điện lưới, 1200 mm, 100-240 V, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 151.00 lm/W, EEL D, G5, Thủy tinh, 1200 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 2.1, PstLM 0.18

Mã đơn hàng: 929002421008
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869978351800

Thông số kỹ thuật

Đế đui đèn
G5
Tuổi thọ định mức
50.000 h
Chu kỳ bật/tắt
200.000
Công nghệ chiếu sáng
LEDtube

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929002421008 vi_VN pdf 624.5 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929002421008_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929002421008_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 IES 3.5 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-Philips-MAS-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002421008 pdf 661.3 kB