Philips MASTER, LEDtube, T5, Nguồn điện lưới, 600 mm, 100-240 V, 8 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 h
MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5
Nội dung tải xuống phổ biến
Mô tả sản phẩm
MASTER, LEDtube, T5, Nguồn điện lưới, 600 mm, 100-240 V, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 h, 131.00 lm/W, EEL E, G5, Thủy tinh, 600 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 1.4, PstLM 0.16
Thông số kỹ thuật
- Đế đui đèn
- G5
- Tuổi thọ định mức
- 50.000 h
- Chu kỳ bật/tắt
- 200.000
- Công nghệ chiếu sáng
- LEDtube