Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5
Mô tả sản phẩm
MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 131 lm/W, EEL E, G5, Thủy tinh, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Thông số kỹ thuật
- Đế đui đèn
- G5
- Tuổi thọ định mức
- 60.000 h
- Chu kỳ bật/tắt
- 50.000
- Công nghệ chiếu sáng
- LEDtube
- Tham chiếu đo thông lượng
- Sphere