Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Nguồn điện lưới, 1500 mm, 16.7 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB
Mô tả sản phẩm
MASTER, LEDtube, T8, EM/Nguồn điện lưới, 1500 mm, 16.7 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Nhựa, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Thông số kỹ thuật
- Đế đui đèn
- G13 Rotatable end-cap
- Đánh giá tính bền vững
- Signify Circle
- Tuổi thọ định mức
- 75.000 h
- Chu kỳ bật/tắt
- 200.000
- Công nghệ chiếu sáng
- LEDtube
- Tham chiếu đo thông lượng
- Sphere
- Thời hạn bảo hành
- 5 năm