Việt Nam - Tiếng Việt

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Nguồn điện lưới, 1500 mm, 16.7 W, 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB

Mô tả sản phẩm

MASTER, LEDtube, T8, EM/Nguồn điện lưới, 1500 mm, 16.7 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Nhựa, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Mã đơn hàng: 929004242802
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016938813000

Thông số kỹ thuật

Đế đui đèn
G13 Rotatable end-cap
Đánh giá tính bền vững
Signify Circle
Tuổi thọ định mức
75.000 h
Chu kỳ bật/tắt
200.000
Công nghệ chiếu sáng
LEDtube
Tham chiếu đo thông lượng
Sphere
Thời hạn bảo hành
5 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tendertext
Tender text - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB txt 6.1 kB
Hướng Dẫn Tháo Dỡ
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929004242802 vi_VN pdf 646.8 kB

Sách giới thiệu

Hướng dẫn lắp đặt
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929004242802_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929004242802_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB ldt 34.2 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB